Materiale
Supporto in solida struttura saldata in acciaio. Ruote con corpo ruota in ghisa grigia e rivestimento in Extrathane.
Versione
Il supporto è costituito da una solida struttura saldata in acciaio, con cuscinetto assiale a sfere a gola profonda ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua, con nottolino di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle fisse in acciaio saldato con rivestimento in Extrathane, versione pesante - inch
da
259,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in acciaio saldato con rivestimento in Extrathane, versione pesante - inch
da
427,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in acciaio saldato con stop fix e rivestimento in Extrathane, versione pesante - inch
da
519,46 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto in solida struttura saldata in acciaio. Ruote con corpo ruota in ghisa grigia e rivestimento in Extrathane.
Versione
Il supporto è costituito da una solida struttura saldata in acciaio, con cuscinetto assiale a sfere a gola profonda ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua, con nottolino di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.