Rotella girevole con sistema di fissaggio poliuretano 95045-FIL1731
- Resistenza chimica molto elevata a molte sostanze aggressive
- Rivestimento antitraccia
- Non lascia macchie da contatto
Unità di vendita
37,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
con sistema di fissaggio
Forma
E
Materiale
Corpo base
poliuretano
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincati, passivati blu
-
1 1/16
-
1 3/8
-
2 1/16
A in pollici
9/16
B1 in pollici
1 1/2
B2 in pollici
1 7/8
B3 in pollici
2 3/8
Codice UNSPSC
31161506
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1 in pollici
1/4
L in
pollici
2 3/8
L1 in pollici
1 7/8
L2 in pollici
1 1/2
Portata
lbs
550
R in pollici
1 1/4
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Corpo ruota in acciaio, con rivestimento in Extrathane.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili con piastra di fissaggio.
Rotelle orientabili con piastra di fissaggio.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.