EN
Choose your language
3 Hits

Description

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Corpo ruota in acciaio, con rivestimento in Extrathane.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili con piastra di fissaggio.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche