{"product":{"productId":"agid.23283","price":19.17,"name":"CONNETTORI PER TUBI RACCORDO A CROCEALLUMINIO, COMP:ACCIAIO, A=0.5, B=0.5"},"currency":"EUR"}
Connettori Per Tubi
Raccordo a croce
alluminio
burattato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio
Unità di vendita
19,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori Per Tubi
Versione 1
Raccordo a croce
Materiale
corpo base
alluminio
Materiale
componenti
acciaio
Superficie
corpo base
burattato
Superficie
componente
zincato
A=Diametro interno
0.5
B=Diametro interno
0.5
C
20
D
25,5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
RoHS
true
S
M6x20
T
M6x20
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.