EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Component material
thermoplastic
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
37,5
A
30
A1
2,5
D
25
D3
19
D4
13
D5
M4
D6
13
H
17,5
L
75
L1
13
L2
40
Size
1
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non montata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought