IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non montata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche