Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06267-13A4
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Sales unit
6,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
D
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
41
T=thread depth
14
D2
22
H1
17
Size
3
Thread type
internal thread
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.