Pomello a lobi resina termoplastica nero 06212-2A26
Unità di vendita
1,78 €
Aggiunto al carrello
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
20
T=thread depth
10
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D8
14
H3
10
Thread type
internal thread
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
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Bussola in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma K: filettatura interna con coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.