Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi in plastica, simili alla DIN 6336, con inserto filettato in acciaio inox, filettatura interna senza coperchio, forma D - inch
da
1,67 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi in plastica, simili alla DIN 6336, con inserto filettato in acciaio inox, filettatura interna con coperchio, forma K - inch
da
1,75 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi in plastica, simili alla DIN 6336, con inserto filettato in acciaio inox, filettatura esterna, forma L - inch
da
1,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma D: filettatura interna, senza coperchio
Forma K: filettatura interna, con coperchio
Forma L: filettatura esterna
Forma K: filettatura interna, con coperchio
Forma L: filettatura esterna