{"product":{"productId":"agid.34633","price":9.05,"name":"Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch
da
9,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca - inch
da
9,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, grezzo - inch
da
9,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox, cromato lucido - inch
da
12,24 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753