{"product":{"productId":"agid.34547","price":6.33,"name":"Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura satinata - inch
da
6,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca - inch
da
6,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata - inch
da
6,33 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura esterna, cromato lucido - inch
da
8,58 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004.
nero satinato, arancione RAL 2004.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753