{"product":{"productId":"agid.34064","price":24.07,"name":"Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). La posizione esatta della leva di serraggio viene regolata con un cacciavite tramite la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera.
La superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata alla consegna.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
La superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata alla consegna.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.