{"product":{"productId":"agid.23186","price":6.35,"name":"Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Di seguito sono elencati i pressori a molla in pollici con i quali si possono utilizzare le chiavi di assemblaggio.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.