Nipplo di ingrassaggio a testa piana dritto acciaio inox grezzo 97944-21608100
- Ideale per punti di lubrificazione con ampio spazio per lubrificante
- Forma costruttiva stabile
- Acciaio o acciaio inox.
- Adatto per punti di lubrificazione che necessitano di un ampio spazio per lubrificante
- Adatto per macchine con elevati carichi esterni
Unità di vendita
6,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Nipplo di ingrassaggio a testa piana
Versione 1
dritto
Versione 2
Esagonale
DIN
DIN 3404
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8X1
L1=Lunghezza filettatura
7
L=Lunghezza
17
Codice UNSPSC
27111705
D1
16
SW
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I nottolini di lubrificazione piatti sono particolarmente adatti per i punti di lubrificazione che necessitano di un vasto spazio di lubrificazione, poiché la loro ampia struttura necessita di parecchio lubrificante. Grazie alla struttura stabile, i nottolini di lubrificazione a testa piana sono particolarmente utilizzati su macchine con elevate sollecitazioni esterne.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.