DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Nota
I nottolini di lubrificazione conici sono ideali per i punti di lubrificazione che richiedono interventi frequenti e affidabili. Grazie alla loro versatilità, rientrano tra i tipi di nottolini di lubrificazione più diffusi.

I nottolini conici sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio
La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.

Per i nottolini di lubrificazione diritti si consiglia l'utilizzo dell'apposito utensile di inserimento, che consente di pressare il nipplo delicatamente.

Andere Kunden kauften auch