{"product":{"productId":"agid.34410","price":0.41,"name":"Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405 per inserimento a pressione"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A
da
0,41 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B
da
1,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma C
da
1,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per un montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria è possibile anche in punti difficilmente accessibili.
I nottolini sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria è possibile anche in punti difficilmente accessibili.
I nottolini sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio
La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.
Nota disegno
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°