IT
Choose your Language
Denominazione
Nipplo Di Ingrassaggio Conico
Forma
C
Norma DIN
DIN 71412
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M06X1
L1=Lunghezza filettatura
5,5
L=Lunghezza max.
18
A
13
SW
9
Tipo di stampo
a 90°, esagonale

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Nota
I nottolini di lubrificazione conici sono dotati di una filettatura a cono (conica). Essi sono adatti per punti di lubrificazione che necessitano di una lubrificazione frequente ed efficace. Grazie alle loro svariate possibilità d'uso, i nottolini di lubrificazione sono la varietà di lubrificatori più diffusa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche