{"product":{"productId":"agid.18502","price":0.22,"name":"Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta"},"currency":"EUR"}
- Per nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412
- Protezione da contaminazioni della testa conica
- Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C
- Diversi colori
Descrizione
Materiale
Polietilene (PE-LLD).
Versione
rosso, verde, giallo o nero.
Nota
Compatibile con tutti i tipi di nottolini di lubrificazione a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.
Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.