Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Assortimento di nottolini di lubrificazione in cassetta in varie forme e dimensioni di filettatura.
Nottolino di lubrificazione forma conica forma A (dritta) a norma DIN 71412:
25 pezzi M6x1
25 pezzi M8x1
15 pezzi M10x1
15 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (45°) a norma DIN 71412:
10 pezzi M6x1
10 pezzi M8x1
5 pezzi M10x1
5 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (90°) a norma DIN 71412:
10 pezzi M6x1
10 pezzi M8x1
5 pezzi M10x1
5 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma A (dritta) a norma DIN 71412:
25 pezzi M6x1
25 pezzi M8x1
15 pezzi M10x1
15 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (45°) a norma DIN 71412:
10 pezzi M6x1
10 pezzi M8x1
5 pezzi M10x1
5 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (90°) a norma DIN 71412:
10 pezzi M6x1
10 pezzi M8x1
5 pezzi M10x1
5 pezzi G1/8''
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.