IT
Choose your Language
Denominazione
-
Versione 1
-
Classe NLGI
1
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Codice UNSPSC
15121501
Confezione
Confezione da 600 g
Marca
Klüber
N. UN
UN 3077
Temperatura di esercizio
-40 °C a 150 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description

La pasta lubrificante Klüber 46 MR 401 è una pasta lubrificante multifunzione bianca che offre una elevatissima affidabilità contro attrito, usura e ruggine di frizione.

Utilizzo:
lubrificante per ingrassaggio permanente e di lunga durata,facilita il montaggio, da usare anche come pasta di ingrassaggio per filettature CrNi. Oltre all'uso per facilitare il montaggio, la pasta Klüber offre numerosi vantaggi e sicurezza dove sono presenti velocità di scorrimento ridotte, forti sollecitazioni pressorie, forte usura, ritorni (stick-slip), movimenti oscillatori, vibrazioni e tribocorrosione.
Mandrini filettati, dadi di regolazione, alberi scanalati, giunti sferici, ralle su perni, ingranaggi, guarnizioni ad anello per alberi, anelli di tenuta di materiale elastico gommoso e cuscinetti volventi - le velocità di scorrimento molto basse sono i campi di applicazione da prediligere.

Vantaggi:
protegge dalla corrosione, è resistente all'acqua, con aderenza attiva e si comporta in modo neutrale con i metalli colorati. Con il suo colore bianco, che va a formare un sottile strato lubrificante quasi invisibile, risulta particolarmente idoneo per le guide di scorrimento su cui le paste scure sono poco gradevoli da vedere e devono rimanere pulite.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche