Descrizione
La pasta lubrificante Klüber 46 MR 401 è una pasta lubrificante multifunzione bianca che offre una elevatissima affidabilità contro attrito, usura e ruggine di frizione.
Utilizzo:
lubrificante per ingrassaggio permanente e di lunga durata,facilita il montaggio, da usare anche come pasta di ingrassaggio per filettature CrNi. Oltre all'uso per facilitare il montaggio, la pasta Klüber offre numerosi vantaggi e sicurezza dove sono presenti velocità di scorrimento ridotte, forti sollecitazioni pressorie, forte usura, ritorni (stick-slip), movimenti oscillatori, vibrazioni e tribocorrosione.
Mandrini filettati, dadi di regolazione, alberi scanalati, giunti sferici, ralle su perni, ingranaggi, guarnizioni ad anello per alberi, anelli di tenuta di materiale elastico gommoso e cuscinetti volventi - le velocità di scorrimento molto basse sono i campi di applicazione da prediligere.
Vantaggi:
protegge dalla corrosione, è resistente all'acqua, con aderenza attiva e si comporta in modo neutrale con i metalli colorati. Con il suo colore bianco, che va a formare un sottile strato lubrificante quasi invisibile, risulta particolarmente idoneo per le guide di scorrimento su cui le paste scure sono poco gradevoli da vedere e devono rimanere pulite.