lacca lubrificante UNIMOLY C 220 97920-400
- Per la lubrificazione a secco in caso di forte sollecitazione
- Per la lubrificazione permanente di mandrini filettato, perni di cerniere, spine cilindriche.
- Lubrificante a secco che non goccia
Unità di vendita
180,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
lacca lubrificante
Versione 1
UNIMOLY C 220
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 2.1
Classe di pericolosità per le acque
WGK 2
Confezione
bomboletta spray da 400 ml
N. UN
UN 1950
Temperatura di esercizio
-180 °C a 450 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Description
Vernice lubrificante composta da lubrificante, legante e solvente. Dopo l'applicazione e l'indurimento forma uno strato lubrificante sottile, che attenua l'attrito e l'usura. È secco, si attacca alla superficie e non sgocciola.
Utilizzo:
per la lubrificazione a secco in caso di forte sollecitazione, movimenti oscillatori o contro segni di stick-slip. Pe rla lubrificazione permanente di mandrini filettati, perni di cerniere, perni cilindrici o nel montaggio. Miglioramento dell'attacco per corone e ingranaggi, riduce l'attrito con le viti a testa cilindrica.
Vantaggi:
i lubrificanti a secco non possono sgocciolare. L'ambiente circostante non può pertanto essere sporcato, come nel caso di lubrificanti a base olio o grasso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.