{"product":{"productId":"agid.5947","price":180.93,"name":"Lacca lubrificante UNIMOLY C 220"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Description
Vernice lubrificante composta da lubrificante, legante e solvente. Dopo l'applicazione e l'indurimento forma uno strato lubrificante sottile, che attenua l'attrito e l'usura. È secco, si attacca alla superficie e non sgocciola.
Utilizzo:
per la lubrificazione a secco in caso di forte sollecitazione, movimenti oscillatori o contro segni di stick-slip. Pe rla lubrificazione permanente di mandrini filettati, perni di cerniere, perni cilindrici o nel montaggio. Miglioramento dell'attacco per corone e ingranaggi, riduce l'attrito con le viti a testa cilindrica.
Vantaggi:
i lubrificanti a secco non possono sgocciolare. L'ambiente circostante non può pertanto essere sporcato, come nel caso di lubrificanti a base olio o grasso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.