IT
Choose your Language
Denominazione
Klüber
Versione 1
fluido lubrificante per catene
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 2.1
Confezione
spray da 250 ml
N. UN
UN 1950
Temperatura di esercizio
-5 °C a 120 °C
Viscosità cinematica DIN 51561 a 40°C mm²/s
~4750
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description

Il grasso semiliquido per catene STRUCTOVIS BHD è ”miele per le catene” di trasmissione e distribuzione.

Utilizzo:
ottimo per la lubrificazione a lungo termine per catene di trasmissione e distribuzione. Anche per catene umide o ingranaggi esposti, carrelli elevatori, impianti di trasporto, macchinari per l'imballaggio, macchinari tessili, robot, macchinari per la lavorazione di carta e legno.
Ideale per la lubrificazione a lungo termine di catene di motociclette. Non viene lavato via da pioggia o spruzzi d'acqua. Ideale per la corsa su strada, in particolare per catena, cambi e corone dentate. Protegge e lubrifica con sole, pioggia e neve.

Vantaggi:
aderisce e incolla come il miele. Questo ”miele per catene” è incolore, trasparente, scorre bene, protegge da usura e corrosione, attenua i rumori ed è resistente agli sbalzi di temperatura.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche