DE
Choose your Language

Beschreibung

Description

Il grasso semiliquido per catene STRUCTOVIS BHD è ”miele per le catene” di trasmissione e distribuzione.

Utilizzo:
ottimo per la lubrificazione a lungo termine per catene di trasmissione e distribuzione. Anche per catene umide o ingranaggi esposti, carrelli elevatori, impianti di trasporto, macchinari per l'imballaggio, macchinari tessili, robot, macchinari per la lavorazione di carta e legno.
Ideale per la lubrificazione a lungo termine di catene di motociclette. Non viene lavato via da pioggia o spruzzi d'acqua. Ideale per la corsa su strada, in particolare per catena, cambi e corone dentate. Protegge e lubrifica con sole, pioggia e neve.

Vantaggi:
aderisce e incolla come il miele. Questo ”miele per catene” è incolore, trasparente, scorre bene, protegge da usura e corrosione, attenua i rumori ed è resistente agli sbalzi di temperatura.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche