IT
Choose your Language

Descrizione

Nota bene
Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: ”Henkel Documents”.
Description

I metalli liquidi del LOCTITE Metal Set sono resine epossidiche su base di acciaio o alluminio. Esse definiscono nuovi standard nel campo delle riparazioni: elevata resistenza, ottima aderenza, nessun restringimento, resistenza contro la maggior parte dei solventi e dei lubrificanti. Dopo l'indurimento possono essere lavorate come il metallo a mano o meccanicamente ad asportazione di trucioli o per filettatura e possono essere verniciate.
Con i prodotti del set per metallo LOCTITE è possibile riparare in modo semplice e duraturo crepe, cavità da ritiro, errori di foratura o danni a tubi, serbatoi, parti della carrozzeria o macchinari. Hanno un'ottima presa su metalli, vetro, ceramica e altri materiali.

Tipo S1 – 97990-3471500
Adatto per la stuccatura. Adesivo epossidico bicomponente, caricato con acciaio, utilizzato per riparare e rigenerare parti danneggiate o usurate.

Tipo S2 – 97990-3472500
Da colata. Adesivo epossidico bicomponente, caricato con acciaio, utilizzato per riparare e rigenerare parti danneggiate o usurate.

Tipo M – 97990-3474500
Adatto per la stuccatura. Adesivo bicomponente caricato con particelle minerali; dopo l'indurimento forma una superficie autolubrificante che riduce l'usura delle parti mobili. Il prodotto si distingue per la facilità e praticità d'uso e trova impiego nelle officine o nel campo della manutenzione.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche