Detergente Per Coni
cono ad angolo ottuso
plastica
- Per la pulizia di mandrini portautensili con attacco SK
- Elevata capacità di assorbimento, senza particelle abrasive
- Spazi intermedi per la raccolta di particelle di sporco
Unità di vendita
16,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Detergente Per Coni
Dimensioni
SK 30
Ausführung 1
cono ad angolo ottuso
Materiale corpo base
plastica
L=Lunghezza
168
D
9,5
D1
24
L1
55
Descrizione
Materiale
Plastica, rivestimento in vello.
Nota
Per la pulizia di di attacchi SK. Composto da un corpo in plastica con rivestimento in vello stabile. Il materiale non tessuto non produce particelle di abrasione. Nei grandi spazi intermedi è possibile raccogliere le particelle di sporco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.