{"product":{"productId":"agid.32519","price":4.95,"name":"MANIGLIETTA ROTONDO, A=30, L=35, M03,ACCIAIO CROMATO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglietta
rotondo
acciaio
cromato lucido
Unità di vendita
4,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglietta
Versione 1
rotondo
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
30
D=Foro di montaggio
M03
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
35
T=Altezza di filettatura
6
B
5
H
24
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
PL 19" TECHNIK
TRUE
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cromato lucido.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06922-11.
Rondella 07300.
Rondella 07305.
Vite a testa esagonale 07171.
Vite 07174.
Vite a testa cilindrica 07160.
Rondella 07300.
Rondella 07305.
Vite a testa esagonale 07171.
Vite 07174.
Vite a testa cilindrica 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.