IT
Choose your Language

Sollevare e abbassare è facile


 

Quando si tratta di sollevare, abbassare, frenare o tenere macchine e parti dell'impianto in posizione controllata, si può fare affidamento sulle molle a gas di norelem. Le molle a gas pronte per il montaggio sono affidabili, esenti da manutenzione e disponibili in tutte le dimensioni standard comuni. Inoltre, le molle pneumatiche vengono adattate individualmente al carico specifico previsto.




Alla norelem il cliente decide sulla pressione giusta. Con la nostra stazione automatica di riempimento e collaudo ricevete le molle a gas con la pressione di riempimento desiderata. In questo modo si adattano esattamente al rispettivo caso di carico. Il cliente può contare su una qualità affidabile e riceve un prodotto pronto per il montaggio e adattato alle sue esigenze. Una valvola di riempimento integrata di serie consente di ridurre successivamente la pressione se necessario.

Le molle a gas non solo possono essere adattate individualmente al carico, ma sono anche versatili e utilizzate in molti settori. Ovunque sia necessario regolare, aprire o chiudere sportelli, calotte, finestre o porte, il versatile meccanismo di smorzamento facilita e supporta il movimento e la frenata dei carichi.

Troverete le nostre molle a gas universali principalmente nella costruzione di macchine e veicoli, ma anche nell'industria del mobile o anche nel settore dello sport e del tempo libero. Esse rilasciano la loro forza in modo uniforme e richiedono poco spazio.

I modelli in acciaio inossidabile sono particolarmente resistenti alla corrosione e sono adatti per applicazioni complesse, ad esempio per l'impiego nella tecnologia medicale o nell'industria alimentare.

Le molle a gas sono elementi di regolazione compatti, idropneumatici, autonomi, riempiti con azoto compresso e una quantità definita di olio per lo smorzamento e la lubrificazione della posizione finale. Sono assolutamente esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita.
 


Bei norelem sind sie in den Standardgrößen mit Kolbenstangendurchmessern von 4 mm (Stahlausführung) bzw. 6mm (Edelstahlausführung) bis 14 mm sowie mit Hüben von 30 mm bis 400 mm erhältlich. Sie sind beidseitig mit einem Anschlussgewinde zur Aufnahme von verschiedenen Anschluss- und Beschlagteilen versehen. 

Das macht Gasfedern universell einsetzbar und deren Anbringung einfach und flexibel. Gasdruckfedern eignen sich für Betriebstemperaturen von -20°C bis +80°C.
 

Bestellen Sie ihre passenden Gasdruckfedern noch heute!