EN
Choose your language
2 Hits

Description

Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
Forma A: senza dentatura, regolabile in continuo di 180°.
Forma B: con dentatura, regolabile con incrementi di 15° entro un campo di 180°.

La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è di Ø18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Nota bene
Coppia di avvitamento delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Bussole di riduzione 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050

Andere Kunden kauften auch