DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Durch das Zusammenspiel von Nullpunktaufnahme und -bolzen können mit SOLIDBolt insbesondere große Maschinentische für einen Bruchteil der ursprünglichen Kosten ausgerüstet werden. Im Detail bedeutet das, Maschinentische oder Grundplatten werden mit Nullpunktbolzen und nicht flächendeckend mit Nullpunktmechanik ausgestattet. An den benötigten Stellen wird die Nullpunkttechnik nur noch punktuell eingesetzt. Das spart Geld, besonders bei Tischen mit mehr als einer Mehrfachspannstelle.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Zur Aufnahme von SOLIDPoint 96.
Technische Daten
Positioniergenauigkeit: 0,005 mm.
Zeichnungshinweis
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
Zubehör
42837 Nullpunktbolzen.
42838 Schutzstopfen blau.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought