IT
Choose your Language

Descrizione

Werkstoff

Thermoplast.
Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Ausführung
schwarz.
Schrauben und Muttern blank.
Hinweis
Die Klemmung des Rundrohrs erfolgt durch zwei Schrauben. Der Rohrverbinder ist passend zu den Stellfüßen mit M16-Gewinde.

Die zweibeinigen Rohrverbinder werden oft bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt.

Passende Stahlrohre nach DIN EN 10220.
Auf Anfrage
Schrauben und Muttern aus verzinktem Stahl.
Weitere Materialien und Farben.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche