DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Schaltschrankleuchten sind mit modernster LED-Technologie ausgestattet. Mit einer Lichtfarbe von 5000 K, einem ausgezeichneten Farbwiedergabeindex von 80 Ra und einer speziellen Prismenoptik sorgen sie für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung in Schaltschränken, Verteilerkästen und engen technischen Räumen.
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Polycarbonat (PC).
Endkappen: Kunststoff (PA).
Leuchtenhalter: Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: Mikroprismen.
Endkappen: lichtgrau RAL 7035.
Leuchtenhalter: lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Beleuchtung im Schaltschrank. Die Leuchten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang. Diese sind jeweils stirnseitig in die Endkappen integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Anschlusskabel mit Wieland Stecker GST15i3. Mit einem Verbindungskabel können mehrere Leuchten miteinander verbunden werden (Durchgangsverdrahtung, 3 A belastbar, max. 6 Leuchten).

Die Montage erfolgt über eine Halterung mit Magnetbefestigung. In dieser lassen sich die Leuchten um 360° schwenken.

Zur Auswahl stehen die Leuchten mit:
Ein-/Aus-Schalter - ermöglicht eine manuelle Steuerung.

Bewegungsmelder - ermöglicht eine automatische Einschaltung bei Annäherung (Einschaltzeit: 8 min).

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2019).

Eprel Daten:
EEK: C, Power On: 5,00 W, Power-Standby: 0,20 W.
Temperaturbereich
-25 °C bis +45 °C.
Vorteile
Die LED-Ansteuerung erfolgt durch eine lineare Präzisionskonstantstromquelle, wodurch EMV-Störungen vermieden werden.
Zeichnungshinweis
1) Stecker
2) Buchse
Zubehör
80162 Anschlusskabel.
80162-05 Verbindungskabel.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche