IT
Choose your Language

Descrizione

Nota
Unità di controllo elettronica per l'azionamento degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10. Consente il controllo automatico simultaneo di un massimo di due attuatori lineari. Sono disponibili tre diverse modalità operative:
- Push-and-Hold = funzionamento a impulsi
- Automatico = semplice pressione del pulsante
- Tip-to-Run = attivazione mediante movimento manuale

Certificazioni / Norme rispettate:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
Dati tecnici
Funzioni:
- Controllo della velocità
- Finecorsa virtuale
- Avvio e arresto graduali
- Possibilità di movimento manuale

Funzioni di protezione e sicurezza:
- Protezione contro il surriscaldamento
- Livelli di tensione e corrente
- Protezione in caso di uso improprio, freno dinamico come protezione da sovravelocità
- Rilevamento ostacoli (inversione del movimento in caso di collisione, rilevamento sovraccarico)
- Controllo del sincronismo (per due attuatori lineari)
Utilizzo
Per la programmazione dell'unità di controllo è necessario il dispositivo di programmazione 85335-55.
Accessory
85335-55 Dispositivo di programmazione.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche