{"product":{"productId":"agid.22921","price":0.99,"name":"Verschlussschrauben Messing, rund"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Messing.
O-Ring NBR
O-Ring NBR
Ausführung
vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Messing.
O-Ring NBR
O-Ring NBR
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.