EN
Choose your language

Description

Werkstoff
Stahl, Messing oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Messing vernickelt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Panzerketten werden hauptsächlich als Verliersicherung eingesetzt. Sie dienen der zuverlässigen Sicherung von Bauteilen, Werkzeugen und Ausrüstungen gegen unbeabsichtigtes Herabfallen oder Abhandenkommen. Sie eignen sich ideal zur Verbindung von Verschlüssen, Bolzen oder losen Komponenten, insbesondere in industriellen, handwerklichen und technischen Bereichen.

Die Panzerkette besteht aus miteinander verbundenen, gleichmäßig geformten Runddrahtgliedern. Aufgrund ihrer Konstruktion sind sie für Halte-, Sicherungs- und Befestigungszwecke vorgesehen. Für das Heben oder Anschlagen von Lasten sind sie jedoch nicht zugelassen.
Technische Daten
Die Länge ist ein Nennmaß mit einer Toleranz von ±20 mm.
Montage
Panzerketten sind nicht klassifiziert und besitzen keine geprüfte Tragfähigkeit für Hebe- oder Anschlagzwecke. Sie verfügen über keine Güteklasse. Eine Verwendung zum Heben von Lasten oder als Anschlagmittel ist daher nicht zulässig.
Auf Anfrage
Andere Längen in 1-Meter-Schritten. Mindestlänge 1 Meter. Maximallänge am Stück 25 Meter.
Hinweis: Ketten, die individuell abgelängt werden, sind vom Umtausch ausgeschlossen.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche