IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
Chiave in acciaio
EN AW-6082
B=Larghezza
80
L=Lunghezza piastra
185
A
34
B1
79,5
Corsa S
105
D1
10
D2
M5
D3
5,5
D4
9
E
60
E1
34
E2
13
E3
40
E4
40
F N
750
H
23
I
22,5
K
26
K1
18
L1
78
L2
68
L3
6
L4
227,1
M2
M5
MA
M5x10
MI
M5x7,5
Mandrino
M08x1
Mx Nm
8
My Nm
22
Mz Nm
7
N
M5
O
8
P
2,1
P1
3,7
RoHS
true
T1
0,03
T2
0,03
T3
0,04
TA
8
TM
8
TN
12
Tl
12
Y
17

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6082.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine.
Il valore di carico consentito indicato (F) è previsto per il carico statico.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.

TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/MI nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.

TM = Numero di fori di centraggio D1 nella parte interna.
TN = Numero di fori di centraggio D1 nella parte esterna.
Vantaggi
Su tutti i fori filettati presente un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione. Combinazioni rapide e a posteriori sugli assi x-y-z.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche