Sfera Portante
mini
acciaio inox
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Utilizzabile in modo versatile
53,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
B
Ausführung 1
mini
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
C=Fattore di carico (n)
50
D1=Diametro esterno
8
D=Diametro
8
H1=Altezza
1
H=Altezza
8,5
L=Lunghezza filettatura
2,5
D
8
D2
M02
DK
4,8
L
2,5
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Sfera di carico in acciaio.
Sfere portanti in acciaio.
Alloggiamento in acciaio zincato.
Coperchio in acciaio zincato.
Modello in acciaio inox:
Sfera di carico in acciaio inox.
Sfere portanti in acciaio inox.
Alloggiamento in acciaio inox.
Coperchio in alluminio.
Sfera di carico in acciaio.
Sfere portanti in acciaio.
Alloggiamento in acciaio zincato.
Coperchio in acciaio zincato.
Modello in acciaio inox:
Sfera di carico in acciaio inox.
Sfere portanti in acciaio inox.
Alloggiamento in acciaio inox.
Coperchio in alluminio.
Nota
Le sfere portanti sono composte da un alloggiamento con guscio del cuscinetto integrato, un coperchio, una sfera di carico e più sfere portanti. Per l'impiego in strumenti di misurazione, trasporto di materiali in ambienti puliti e meccanismi miniaturizzati.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
2) Sfera portante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.