Sfera Portante
acciaio
zincato
- Facilità di montaggio e smontaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Utilizzabile in modo versatile
31,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
C
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
zincato
C=Fattore di carico (n)
900
D1=Diametro esterno
45
D=Diametro
33-0,2
H1=Altezza
9,8±0,2
H=Altezza
27,7
N=Numero dei fori di montaggio
3
DK
22
H2
5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con fori di montaggio possono essere facilmente montate e smontate.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.