Sfera Portante
con elementi a molla
acciaio
zincato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Consentono una distribuzione uniforme del carico
- Utilizzabile in modo versatile
- Protezione da sovraccarico grazie ai dispositivi di finecorsa
56,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
B
Ausführung 1
con elementi a molla
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
zincato
C=Fattore di carico (n)
860
D1=Diametro esterno
50
D=Diametro
39
F1=Forza di precarico (n)
730
F2=Forza finale (n)
860
H1=Altezza
18,5
H=Altezza
51,5
T12=Tolleranza per forza di pr
+25 / -7,5
DK
22,2
H2
14
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con elementi a molla consentono una ripartizione uniforme del carico durante il trasporto di merci con una superficie di scorrimento irregolare.
Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc.,
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.
Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.
Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc.,
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.
Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.