Sfera Portante
alloggiamento
acciaio inox
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Utilizzabile in modo versatile
- Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco
18,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
D
Ausführung 1
alloggiamento
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
C=Fattore di carico (n)
380
D1=Diametro esterno
31
D=Diametro
24±0,065
H1=Altezza
9,5
H=Altezza
21
DK
15,8
H2
2,8
H3
6,3
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato o acciaio inox.
Nota
Le sfere portanti con alloggiamento in lamiera d‘acciaio possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Forma D: coperchio, alloggiamento e sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Forma D: coperchio, alloggiamento e sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.