Sfera Portante
alloggiamento
acciaio
zincato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Ideale per il trasporto di merci delicate
- Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco
57,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
C
Ausführung 1
alloggiamento
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
poliammide
Superficie corpo base
zincato
C=Fattore di carico (n)
250
D1=Diametro esterno
55
D=Diametro
45±0,080
H1=Altezza
13,6
H=Altezza
37
DK
30
H2
4
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Sfera portante in poliammide PA 66.
Sfera portante in poliammide PA 66.
Nota
Le sfere portanti con sfere di scorrimento in plastica sono particolarmente adatte al trasporto di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidate.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.