Sfera Portante
alloggiamento
acciaio inox
grezzo
- Lungo ciclo di vita
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Guarnizione antipolvere e aperture autopulenti
54,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Ausführung 1
alloggiamento
Versione 2
modello massiccio
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4021
C=Fattore di carico (n)
1200
D1=Diametro esterno
45
D=Diametro
36±0,080
H1=Altezza
9,8±0,2
H=Altezza
30,5
DK
22,2
H2
3
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per una lunga durata con carico d'urto.
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti sono già installate nelle unità.
Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata.
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti sono già installate nelle unità.
Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
2) Sfera portante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.