Sfera Portante
alloggiamento
POM
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Ideale per il trasporto di merci delicate
- Coperchio chiuso e senza fessure
- Pulizia semplice
9,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
A
Ausführung 1
alloggiamento
Materiale corpo base
POM
C=Fattore di carico (n)
200
D1=Diametro esterno
31
D=Diametro
24
H1=Altezza
9,5
H=Altezza
20,5
DK
15,875
H2
4,5
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Tipo di stampo
sfera in POM
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione
Acciaio inox temprato.
Nota
Nelle sfere portanti le parti in plastica blu sono certificate e adatte all'uso nell'industria alimentare.
L'Assenza di fessure nel coperchio di chiusura impedisce l'accumularsi dello sporco.
I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente i rulli sferici.
Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.
Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
L'Assenza di fessure nel coperchio di chiusura impedisce l'accumularsi dello sporco.
I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente i rulli sferici.
Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.
Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Range di temperatura
Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico in plastica)
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfere portanti
Forma A: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox
2) Sfere portanti
Forma A: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.