Nastro Trasportatore Per Beni Di Piccole Dimensioni
con azionamento interno
alluminio
- Spazio di montaggio ridotto al minimo, assenza di bordi sporgenti
- Possibilità di montaggio flessibile con sistema di profili tipo B
- Motore regolabile esternamente tramite linee di comando
- Lunga durata
- Sistema di regolazione integrato
Su richiesta
Aggiunto al carrello
Denominazione
Nastro Trasportatore Per Beni Di Piccole Dimensioni
Ausführung 1
con azionamento interno
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
B=Larghezza cinghia
100
BEL=Carico max. kg
10
BGM=Velocità max. m/min.
26
GÜ=Rapporto di trasmissione
20,6:1
L=Lunghezza
750
Materiale cinghia lato tr
PVC liscio, Shore 70A
Descrizione
Materiale
Telaio in profilato di alluminio 45x45 tipo B.
Flangia di supporto in alluminio.
Viti in acciaio.
Supporto della cinghia in acciaio inox 1.4301.
Rulli di guida in alluminio.
Lamiera supporto cinghia VA lamiera da 2 mm.
Assi in acciaio inox.
Cinghia di trasporto lato trasporto PVC durezza 70 Shore A (±5).
Versione
Telaio e flangia di supporto anodizzati.
Viti zincate.
Viti zincate.
Nota
- azionamento interno
- 24V DC commutati elettricamente, lunga durata
- spazio di montaggio ridotto al minimo, assenza di bordi sporgenti
- tecnica di regolazione integrata
- larghezze e lunghezze a intervalli di 1 mm su richiesta
- possibilità di installazione flessibili con sistema di profili tipo B
- motore regolabile esternamente tramite linee di comando
- lato di scorrimento della cinghia di trasporto in tessuto poliuretano con impregnazione (TPU)
- tessuto della cinghia di trasporto in poliestere (PET)
- il lato di trasporto della cinghia ha una superficie liscia
- 24V DC commutati elettricamente, lunga durata
- spazio di montaggio ridotto al minimo, assenza di bordi sporgenti
- tecnica di regolazione integrata
- larghezze e lunghezze a intervalli di 1 mm su richiesta
- possibilità di installazione flessibili con sistema di profili tipo B
- motore regolabile esternamente tramite linee di comando
- lato di scorrimento della cinghia di trasporto in tessuto poliuretano con impregnazione (TPU)
- tessuto della cinghia di trasporto in poliestere (PET)
- il lato di trasporto della cinghia ha una superficie liscia
Dati tecnici
- Tensione nominale: 24V
- Potenza tipo: 30W
- Corrente di avviamento: 2A
- Numero di giri motore: 5000 min-1
- Lunghezza cavo: 5 m
- Spessore cinghia di trasporto: max. 2 mm
- Uscita cavo: destra (standard)
Azionamento cinghia di trasporto:
- motore EC brushless 24V, 30W
- elettronica di regolazione integrata nella cinghia di trasporto
- ingranaggio cilindrico
- cinghia dentata sotto alla cinghia di trasporto
- Potenza tipo: 30W
- Corrente di avviamento: 2A
- Numero di giri motore: 5000 min-1
- Lunghezza cavo: 5 m
- Spessore cinghia di trasporto: max. 2 mm
- Uscita cavo: destra (standard)
Azionamento cinghia di trasporto:
- motore EC brushless 24V, 30W
- elettronica di regolazione integrata nella cinghia di trasporto
- ingranaggio cilindrico
- cinghia dentata sotto alla cinghia di trasporto
Montaggio
Collegamenti elettrici/funzioni (cavo a 7 fili con estremità aperte 5 m):
bianco: +24 V alimentazione elettrica protezione da inversione di polarità
marrone: -Gnd alimentazione elettrica protezione da inversione di polarità
verde: direction su Gnd cambia la direzione di corsa
giallo: disable su Gnd si ferma il nastro
grigio: brake su Gnd si chiude brevemente l'avvolgimento del motore, il nastro frena
rosa: speed 0-5V regolazione della velocità da 1,25% a 100% della velocità nominale
blu: Monitor N output digitale del numero di giri
bianco: +24 V alimentazione elettrica protezione da inversione di polarità
marrone: -Gnd alimentazione elettrica protezione da inversione di polarità
verde: direction su Gnd cambia la direzione di corsa
giallo: disable su Gnd si ferma il nastro
grigio: brake su Gnd si chiude brevemente l'avvolgimento del motore, il nastro frena
rosa: speed 0-5V regolazione della velocità da 1,25% a 100% della velocità nominale
blu: Monitor N output digitale del numero di giri
Su richiesta
- larghezza della cinghia B da 60 mm a 300 mm
- lunghezza complessiva L da 520 a 2000 mm
- altri materiali della cinghia
- altri rapporti di trasmissione
- lunghezza complessiva L da 520 a 2000 mm
- altri materiali della cinghia
- altri rapporti di trasmissione
Nota disegno
1) Vite di regolazione autobloccante (4x)
2) Larghezza cava 10
3) Profilato in alluminio 45x45 tipo B
4) M6 (su entrambi i lati)
5) Rullo di guida bombato
6) Cavo a 7 fili 5 m
7) Alloggiamento comando motore
8) Cinghia dentata profilo T5
9) Rullo di traino bombato
10) Ingranaggio a ruote dentate cilindriche
11) Motore 24 V EC (senza spazzole)
2) Larghezza cava 10
3) Profilato in alluminio 45x45 tipo B
4) M6 (su entrambi i lati)
5) Rullo di guida bombato
6) Cavo a 7 fili 5 m
7) Alloggiamento comando motore
8) Cinghia dentata profilo T5
9) Rullo di traino bombato
10) Ingranaggio a ruote dentate cilindriche
11) Motore 24 V EC (senza spazzole)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.