IT
Choose your Language
Denominazione
Nipplo Di Ingrassaggio A Testa Piana
Ausführung 1
dritto
Versione 2
esagonale
Norma DIN
DIN 3404
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
G1/8
L1=Lunghezza filettatura
6
L=Lunghezza
15
D1
10
SW
11

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I nottolini di lubrificazione piatti sono particolarmente adatti per i punti di lubrificazione che necessitano di un vasto spazio di lubrificazione, poiché la loro ampia struttura necessita di parecchio lubrificante. Grazie alla struttura stabile, i nottolini di lubrificazione a testa piana sono particolarmente utilizzati su macchine con elevate sollecitazioni esterne.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche