IT
Choose your Language
Denominazione
Klüber
Ausführung 1
grasso lubrificante
Versione 2
unimoly gl 82
T=Temperatura di esercizio
-20 °C a 130 °C
U=Fattore di velocità n x dm
5X100000
Classe NLGI
2
Confezione
cartuccia da 400 g

Descrizione

Description

Il grasso lubrificante a base di solfuro di molibdeno UNIMOLY GL 82 è un lubrificante con MoS2 ideale per migliorare le caratteristiche di emergenza.

Utilizzo:
ottimo per cuscinetti volventi e radenti, guide di scorrimento, eccentrici e camme a disco, perni, articolazioni, cerniere, snodi per alberi, cremagliere, mandrini filettati in tutte le costruzioni di macchinari e impianti.
Ottimo come lubrificante per cuscinetti e come grasso multiuso per perni di sterzaggio, articolazioni dei tiranti trasversali, giunti cardanici e alberi a scanalature multiple.

Vantaggi:
contiene bisolfuro di molibdeno (moS2) per una migliore protezione dall'usura in caso di lubrificazione limite, impermeabile e protegge dalla corrosione.
Concepito sulla base delle richieste dei produttori di automobili.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem