Flacone a spruzzo con pompa
universale
polietilene
- Indicatore di livello in ml
- Potente unità pompa con vita utile elevata
- Maniglia ergonomica
- Valvola di sicurezza
- Pressione d'esercizio 2,5 bar
32,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flacone a spruzzo con pompa
Ausführung 1
universale
Materiale corpo base
polietilene
P=Carico di compressione max.
1500
P=Carico di compressione max.
1200
P=Carico di compressione max.
ugello a getto piatto
Colore coperchio
grigio
Descrizione
Materiale
Contenitore: polietilene ad alta densità (HDPE).
Testa della pompa: plastica speciale resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Ugello: Polipropilene resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Stelo della valvola: Acciaio inossidabile resistente agli acidi e agli alcali. Per ottone universale.
Molla: Acciaio inox.
Guarnizioni: Viton® (FKM).
Testa della pompa: plastica speciale resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Ugello: Polipropilene resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Stelo della valvola: Acciaio inossidabile resistente agli acidi e agli alcali. Per ottone universale.
Molla: Acciaio inox.
Guarnizioni: Viton® (FKM).
Versione
Recipiente: bianco, trasparente.
Nota
Flacone a spruzzo con pompa per lavori professionali.
L'accumulo di pressione nel recipiente avviene attraverso le pompe. Per un getto dello spruzzo costante è sufficiente una pressione del pollice sul tasto di spruzzo. Pressione di esercizio massima 2,5 bar. Con valvola di sovrappressione e sfiato combinata.Recipiente in HDPE trasparente con scala in millimetri. Elevata sicurezza di stabilità e ampia apertura di riempimento per facilitare il rifornimento e la pulizia. Stabile agli UV.
Versione universale: indicato per solventi (tranne acetone) e oli minerali viscosi. Con ugello di regolazione (getto preciso e getto conico) oppure ugello per getto piatto.
Versione per acidi diluiti: indicato per valore del pH tra 1 e 7.
Versione per alcali diluiti: indicato per valore del pH tra 7 e 14.
L'accumulo di pressione nel recipiente avviene attraverso le pompe. Per un getto dello spruzzo costante è sufficiente una pressione del pollice sul tasto di spruzzo. Pressione di esercizio massima 2,5 bar. Con valvola di sovrappressione e sfiato combinata.Recipiente in HDPE trasparente con scala in millimetri. Elevata sicurezza di stabilità e ampia apertura di riempimento per facilitare il rifornimento e la pulizia. Stabile agli UV.
Versione universale: indicato per solventi (tranne acetone) e oli minerali viscosi. Con ugello di regolazione (getto preciso e getto conico) oppure ugello per getto piatto.
Versione per acidi diluiti: indicato per valore del pH tra 1 e 7.
Versione per alcali diluiti: indicato per valore del pH tra 7 e 14.
Range di temperatura
Da +5 °C a +30 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.