Tubo rinforzato
poliuretano
- Per presse per grasso
- Filettatura di collegamento sui due lati M10x1
- Pressione di scoppio elevata
10,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo rinforzato
Norma DIN
1283
Materiale corpo base
poliuretano
D=Diametro
10
L=Lunghezza
300
P=Carico di compressione max.
M10X1
P=Carico di compressione max.
900 bar
SW
15
Descrizione
Materiale
Filettatura di collegamento: acciaio
rivestimento: Ø8 poliammide 12, morbida. Ø11 poliuretano, microbicamente stabilizzato.
Tubo interno: poliammide 6, morbida.
Rinforzo: poliestere, alta resistenza.
rivestimento: Ø8 poliammide 12, morbida. Ø11 poliuretano, microbicamente stabilizzato.
Tubo interno: poliammide 6, morbida.
Rinforzo: poliestere, alta resistenza.
Nota
Tubi rinforzati per alta pressione per presse per grasso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.