norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Protezione dei bordi in EPDM o PVC.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Versione:colore nero.Nota:Oltre alla protezione bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, portelli o coperture di alloggiamenti. In base alla forma del profilo in gomma espansa, esistono varie possibilità d'uso in svariati campi di applicazione.

Si consiglia nei profili di tenuta di protezione bordi di comprimere la guarnizione con max. 50% (compressione).
Per garantire la migliore tenuta, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.
Le indicazioni fornite sono solo dei suggerimenti, e nella pratica sono individuali a seconda del tipo di applicazione e dei pezzi montati.

I profili di protezione bordi in EPDM sono certificate UL50, UL50E e UL94HB.
Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96521 Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata 213 kB
 Nota tecnica Protezione bordi 72,9 kB

Disegni (sintesi completa)

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
96521-015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 12,93 €
96521-015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 29,26 €
96521-015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 56,49 €
96521-015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 110,94 €
96521-015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 266,55 €

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 8,99 €
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 19,39 €
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 36,77 €
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 71,47 €
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 175,61 €

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

B1HCADAcc.PrezzoOrdinare
96521-211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 11,24 €
96521-211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 25,01 €
96521-211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 47,99 €
96521-211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 93,92 €
96521-211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 231,75 €

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

B1HCADAcc.PrezzoOrdinare
96521-313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 12,05 €
96521-313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 27,06 €
96521-313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 52,07 €
96521-313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 102,09 €
96521-313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 252,17 €

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
96521-415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 12,52 €
96521-415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 28,24 €
96521-415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 54,45 €
96521-415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 106,86 €
96521-415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 264,06 €

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

B1HCADAcc.PrezzoOrdinare
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 10,68 €
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 23,67 €
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 45,26 €
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 88,48 €
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 218,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90